EcoPack Plus

EcoPack Plus

새로운 HYDAC EcoPack+는 가변 속도 드라이브와 애플리케이션 소프트웨어가 포함된 분산된 독립형 솔루션으로, 유압 액추에이터에 필요에 따라 개별적으로 전원을 공급하는 전원 장치 제품 포트폴리오입니다. 듀티 사이클, 기능, 기계에 인가되는 공급 전압에 따라, EcoPack+는 공랭식 또는 수냉식 모터로 공급되며, 48-400 VDC 전압 범위에서 플러그 앤 플레이로 바로 사용할 수 있는 솔루션입니다.
EcoPack+를 위해 특별히 설계된 소프트웨어 덕분에 제조업체에서는 효율적인 작동법을 찾기 위해 애쓰지 않아도 됩니다. EcoPack+은 부하 감지 시스템을 위해 특별히 개발되었으며 작동 유압 장치로부터의 유압 부하 감지 신호만 필수 피드백으로 필요로 하여 파일럿 제어 유형으로부터 독립적으로 운용이 가능합니다. 애플리케이션별로 작동 전략이 구체화 되어 있으며 전원 관리 기능이 통합되어 있어, 기계 제조업체에서는 더욱 간결화된 기계 구조라는 장점을 누릴 수 있습니다.
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
제품 브로셔 KO

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
제품 브로셔 EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
제품 브로셔 KO

(0.78 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
제품 브로셔 EN

(0.78 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
제품 정보 KO

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
제품 정보 EN

(2.32 MB)