EcoPack
새로운 하이닥 EcoPack은 필요에 따라 유압 액추에이터를 개별 공급하기 위한 분산형 독립 솔루션으로 변속 드라이브를 갖춘 파워 유닛 제품 포트폴리오입니다. 장치의 듀티 사이클, 기능 및 공급 전압에 따라 저희는 전압 범위가 24-400 VDC인 공랭식 또는 수냉식 모터를 갖춘 EcoPack을 공급합니다. 모터의 변속 기능은 인버터와 통신하는 속도 트랜스미터에 의해 실현됩니다. 또한 장치의 CAN 버스 시스템(CANopen 또는 SAE 1939)에 통합할 수 있습니다. 하이닥 컨트롤러(TTC)와 함께 EcoPack을 자체 컨트롤러를 이용하여 장치 아키텍쳐에 독립형 시스템으로 통합할 수 있습니다.
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
제품 브로셔
KO
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
제품 브로셔
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
제품 정보
KO
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
제품 정보
EN
(2.32 MB)