TTC 32S
- I/O 30개(PWM 8개), CAN 2개
- 최대 PL d
- C, CODESYS, MATCH
- •ISOBUS 스택 투 SRL-2 (선택 사항)
TTC 32는 저비용 애플리케이션이나 비교적 작은 기계에서 사용하기 위해 특별히 설계된 컴팩트 컨트롤러입니다. 자유롭게 구성 가능한 30개의 I/O 덕분에 다양한 센서와 액추에이터 유형과 함께 작동할 수 있습니다.
모듈 TTC 32S는 EN ISO 13849에 따라 개발되었으며, 최대 PL d의 애플리케이션에 대해 승인되었습니다.
TTC 32 컨트롤러에는 두 개의 CAN 인터페이스가 있습니다. 따라서 이 제품은 서로 다른 여러 CAN 네트워크(예: CANopen + J1939)가 사용되는 애플리케이션에 적합합니다.
TTC 32에는 PWM 출력이 8개 있으며, 이 중 6개에는 전류 측정이 내장되어 있어서 최대 3개의 유압 축의 전류를 제어할 수 있습니다.
TTC 32은 거친 작동 환경과 극단적인 작동 온도에서 사용되는 차량과 기계를 위해
특별히 개발되었으며, 튼튼하고 컴팩트한 하우징으로 보호됩니다.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [kr]
SKU
GP_1000421743
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
소재 번호 925943
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
소재 번호 926015
|
|
||||
|
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
소재 번호 926018
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어