TTC 30S

  • I/O 30개(PWM 8개), CAN 1개
  • 최대 PL c
  • C, MATCH
  • •ISOBUS 스택 투 SRL-2 (선택 사항)

TTC 30은 저비용 애플리케이션이나 비교적 작은 기계에서 사용하기 위해 특별히 설계된 컴팩트 컨트롤러입니다. 자유롭게 구성 가능한 30개의 I/O 덕분에 다양한 센서와 액추에이터 유형과 함께 작동할 수 있습니다.

모듈 TTC 30S는 EN ISO 13849에 따라 개발되었으며, 최대 PL c의 애플리케이션에 대해 승인되었습니다.

TTC 30에는 PWM 출력이 8개 있으며, 이 중 6개에는 전류 측정이 내장되어 있어서 최대 3개의 유압 축의 전류를 제어할 수 있습니다.

TTC 30은 거친 작동 환경과 극단적인 작동 온도에서 사용되는 차량과 기계를 위해

특별히 개발되었으며, 튼튼하고 컴팩트한 하우징으로 보호됩니다.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [kr]
SKU
GP_1000421741
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
소재 번호 924150
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
소재 번호 924165
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
소재 번호 924166
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어