제어 유닛 장착 판형 열교환기
폐루프 제어가 가능한 판형 열교환기
WTRE는 모터 스핀들, 기어, 유압 동력 장치 및 냉각 윤활유의 중간 회로로 사용됩니다. 일반적으로 기존 냉각 장치와 결합하여 사용합니다. 냉각수는 냉각 장치의 펌프에서 WTRE의 판형 열교환기를 거쳐 공작기계로 펌핑됩니다. 기존 판 냉각수가 충분히 차가우면 컴프레서가 필요하지 않으므로 영구적으로 전원을 끕니다.
- 중온의 고정값 제어; 작동 매체의 온도를 외부 온도(공기 또는 기계 침대 온도)를 따라 옵션으로 모니터링할 수도 있습니다
- 고정밀 전자 컨트롤러
- 에너지 절약으로 운영 비용 절감
- 간단한 변환: 공작 기계의 전기 시스템이나 PLC를 수정할 필요가 없습니다
WTRE는 모터 스핀들, 기어, 유압 동력 장치 및 냉각 윤활유의 중간 회로로 사용됩니다. 일반적으로 기존 냉각 장치와 결합하여 사용합니다. 냉각수는 냉각 장치의 펌프에서 WTRE의 판형 열교환기를 거쳐 공작기계로 펌핑됩니다. 기존 판 냉각수가 충분히 차가우면 컴프레서가 필요하지 않으므로 영구적으로 전원을 끕니다.
- 중온의 고정값 제어; 작동 매체의 온도를 외부 온도(공기 또는 기계 침대 온도)를 따라 옵션으로 모니터링할 수도 있습니다
- 고정밀 전자 컨트롤러
- 에너지 절약으로 운영 비용 절감
- 간단한 변환: 공작 기계의 전기 시스템이나 PLC를 수정할 필요가 없습니다
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

D E TechNews WTRE
제품 정보
EN
(0.43 MB)