유체 냉각판
냉판
액체 냉판은 전자 부품이 높은 성능 수준으로 작동하고 직접 냉각해야 하는 곳에 사용됩니다. 냉각되어야 할 구성품은 냉간판에 직접 조립되고, 냉각 유체는 판을 순환하며 방출된 열을 효과적으로 채널링합니다. 냉각 유체 자체는 다양한 HYDAC 냉각 시스템에서 공급 및 복귀할 수 있습니다.
HYDAC 냉각판은 맞춤형 설계, 최고 1,600mm x 750mm의 품질과 치수를 갖추고 있습니다.
액체 냉판은 전자 부품이 높은 성능 수준으로 작동하고 직접 냉각해야 하는 곳에 사용됩니다. 냉각되어야 할 구성품은 냉간판에 직접 조립되고, 냉각 유체는 판을 순환하며 방출된 열을 효과적으로 채널링합니다. 냉각 유체 자체는 다양한 HYDAC 냉각 시스템에서 공급 및 복귀할 수 있습니다.
HYDAC 냉각판은 맞춤형 설계, 최고 1,600mm x 750mm의 품질과 치수를 갖추고 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

D E TechNews Coldplates LCP
제품 정보
EN
(0.72 MB)