TFP 100

TFP 100 온도프로브는 주로 탱크 설치용으로 개발되었습니다. PT 100 - 4도체 설계의 측정 저항기는 하이닥 온도 스위치 ETS 3800, ETS 380 및 ETS 1700에 직접 부착 가능합니다. 표준화된 연결 덕분에 기타 진단 및 제어 시스템(예: PLC)과의 연결도 어려움 없이 설정할 수 있습니다. 여러 애플리케이션과 유체에 맞춰 적응할 수 있도록 최대 10bar의 축압 저항을 지닌 니켈 도금 황동 설치 슬리브를 악세서리로 제공합니다.
  • 측정 스위칭의 4도체 스위칭 버전
  • 간편한 장착
  • 범용 사용 가능
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000189357
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
전기 연결
모두 선택 선택 재설정
그룹화된 상품 항목
TFP 104-000
소재 번호 904696
프로브 길이:
100
전기적 연결:
바인더 시리즈 714 M18 / 4p
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
TFP 106-000
소재 번호 921330
프로브 길이:
100
전기적 연결:
M12x1 / 4p
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
TFP 100 Temperature Probe
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)