수동 차단 밸브 SPV2
SPV2 타입의 수동 차단 밸브는 인라인 설치에 적합합니다. 포핏 디자인의 밸브는 스타 노브를 사용해 수동으로 닫거나 개방하며, 압축 조인트의 나사 결합을 위한 나사식 연결이 있습니다.
작동 압력 | 최대 1000bar |
최대유량 | 사이즈 520 l/min 사이즈 8 32 l/min |
정격 치수 | 사이즈 5 또는 8 |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422323
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
수동 차단 밸브 SPV2
|
SPV2-5-R-1000-H-V-A*00
소재 번호 3673697
|
|
||||
|
SPV2-8-R-1000-H-V-A*00
소재 번호 4054646
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어