실린더

실린더

실린더는 기계 공학에서 하나의 중요한 구동 요소입니다. 애플리케이션 필드는 매우 다양합니다. 특수 목적 기계 건설 및 교량 인상 실린더부터 발전소의 안전 작동 기능에 이르기까지 고정식입니다. 크레인 텔레스코핑 장치부터 농업용 애플리케이션까지 이동식입니다. 종종 극한 조건, 높은 긴장 및 긴 중단 시간 등에 있습니다.

당사는 이러한 요구 사항을 자체적으로 설정하고 유압 실린더 및 전기 실린더의 광범위한 경험과 다양한 제품을 바탕으로 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 고객 별 과제는 에너지 효율, 무게 최적화, 수명, 유지 보수 및 시스템의 전반적인 경제적 생존 가능성 측면에서 고려됩니다.

HYDAC 유압 동력 장치와 KineSys 드라이브 솔루션을 결합하여 완벽한 시스템 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 또한, 센서 시스템은 선형 위치, 압력 또는 힘에 대한 정보를 컨트롤러에 전송하도록 통합되거나 부착될 수 있습니다. 컨트롤러 및 해당 드라이브 시스템과 결합하여 실린더를 개방 루프 또는 폐쇄 루프 제어로 작동 할 수 있습니다. 글로벌 서비스로 광범위한 제품군을 보완합니다.

유압 실린더

최대 1000mm 직경과 최대 12 m 스트로크 표준 범위
 높은 힘 밀도, p< 1000 bar
 높은 동적성
 견고한 엔지니어링
 엔드 위치 댐핑 포함
 적응 가능, 스마트 밸브 기술
 기타 요구 사항

전기 실린더

표준 범위: 최대 25 kN 동적, 스트로크 최대 2 m
 소형 드라이브 유닛
 자체 잠금 가능
 높은 환경 호환성
 높은 위치 정확도

자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.