압력 스위치
전자 압력 스위치는 기계식 압력 스위치와 접촉식 압력 게이지에 비해 다양한 이점을 선사합니다. 전자 압력 스위치의 강력한 기능에는 더 높은 정확성, 마모 없음, 장기적 안정성, 더 쉬운 작동 및 다수의 스위칭 주기 등이 있습니다.
시리즈
측정값 미표시
- EDS 4000, 이동형 및 고정형 유압기기용, 인도 전 설정 또는 프로그래밍 가능,
버전에 따라 폭발성 대기에서 사용 가능, ATEX, CSA, IECEx 승인 취득, - EDS 810, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용, 인도 전 설정
공도 차량용으로 ECE 유형 승인 취득, IO 링크 인터페이스 포함(선택 사항) - EDS 820, IO 링크 인터페이스 포함
- EDS 710, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용, 매우 작고 컴팩트한 설계, 인도 전 설정
- EDS 410, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용, 인도 전 설정 또는 프로그래밍 가능
측정값 표시
- EDS 8000, VDMA로의 메뉴 내비게이션, PNP 트랜지스터 스위칭 출력 1개 또는 2개,
4자리 디지털 디스플레이, 멀티컬러 스위치 디스플레이, 보호 유형 IP 67 - EDS 3000, 수직 축 및 디스플레이에서 회전 가능, 4자리 LED 디스플레이, bar, psi
또는 MPa로 표시, 버튼으로 조정 가능, 버전에 따라
- Desina 준수
- 전면 막 포함 - EDS 300, 3자리 LED 디스플레이, 키패드로 조정 가능
- - 조선 및 해양용 EDS 300, 승인 기관:
- 미국선급협회
- 로이드선급협회
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, 압력 게이지 또는 전면 패널 설치 장치, 4자리 LED 디스플레이,
릴레이 출력 2개(키패드로 조정 가능) - EDS 1700, 릴레이 출력 4개, 4자리 LED 디스플레이, 여러 부가 기능
키패드로 조정 가능
기술
- 세라믹 막 위의 두꺼운층 스트레인 게이지(낮은 설정 범위)
- 스테인리스 스틸 막 위의 박막 스트레인 게이지(낮은/높은 설정 범위)
표준 설정의 범위는
- 0~1 및 0~600/1000bar 상대 압력(버전에 따라 다름)
- 절대 압력 최대 2.5bar
- PSI 및 MPa로도 보정 가능
- 요청 시 여타 설정 범위 및 특수 보정 지원
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
상품 개요
- EDS 410 - 고정 고압 및 저압, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- EDS 710- 고정 고압, 상대, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- EDS 810- 고정 고압, 상대, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- EDS 4300 - 구성 가능한 저압, 상대 산업, 모바일 데이터 시트
- EDS 4400 - 고정 고압, 상대 산업, 모바일 데이터 시트
- EDS 820 - 조정 가능한 고압, 상대 산업 데이터 시트
- EDS 8400 - 조정 가능한 고압, 상대 산업 데이터 시트
- HPS 2400 - 고압 및 저압 조절 가능, 산업용 데이터 시트
- EDS 3100 - 구성 가능한 저압, 절대 산업용 데이터 시트
- EDS 3300 - 구성 가능한 저압, 상대 산업 분야 데이터 시트
- EDS 3400 - 조정 가능한 고압, 상대 산업 데이터 시트
- EDS 1700 - 고정 고압, 상대 산업, 스위치 패널 데이터 시트