장치 프로그래밍
프로그래밍이 가능한 하이닥 압력 스위치 및 IO-Link 센서를 위한 프로그래밍 장치 및 프로그래밍 어댑터.
- 프로그래밍 장치 HPG 3000:
프로그래밍이 가능한 하이닥 EDS 4000 시리즈 압력 스위치를 플랜트에서도 직접 관련 용도에 맞게 조정할 수 있도록 설계된 장치. - 프로그래밍 장치 HPG P1:
플랜트에서 직접 하이닥 IO-Link 센서를 프로그래밍할 수 있도록 설계.
한 장치에서 다른 장치로 센서 설정을 쉽게 복사하여 전송할 수 있도록 합니다.
플랜트에서 센서를 직접 프로그래밍할 필요가 없는 경우, 파라미터 세트를 HPG P1에서 하이닥 HMG 4000 포터블 데이터 레코더로 전송하거나 하이닥 프로그래밍 어댑터 ZBE P1을 통해 PC로 전송하고 처리 후 다시 가져올 수 있습니다. - 프로그래밍 어댑터 ZBE P1:
PC 및 하이닥 소프트웨어 ZBE P1-WIN과 함께 결합하여 프로그래밍이 가능한 하이닥 압력 스위치 및 IO-Link 센서를 프로그래밍할 수 있도록 설계
상품 개요
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Programming Devices Programming Adapters
제품 브로셔
KO
(0.88 MB)

Programming Devices Programming Adapters
제품 브로셔
EN
(0.88 MB)