![온도 스위치 온도 스위치](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Temperaturschalter-elektronisch__SALL__AIN__V1.png)
온도 스위치
하이닥은 유체 온도 측정 및 모니터링용으로 내장형 온도 센서나 원격 온도 센서가 있는 다양한 전자 온도 스위치를 공급합니다.
시리즈
- 인라인 설치용 축압 저항 ETS 3200
- 탱크 설치용 ETS 3200
- 외부 온도프로브용 ETS 3800
수직 축 및 디스플레이에서 회전 가능, 4자리 LED 디스플레이, C 또는 °F로 표시, 버튼으로 조정 가능 - 인라인 설치용 축압 저항 ETS 320
- 외부 온도프로브용 ETS 380
3자리 LED 디스플레이, 키패드로 조정 가능 - 외부 온도프로브용 ETS 1700
릴레이 출력 4개, 4자리 LED 디스플레이, 여러 부가 기능,
키패드로 조정 가능 - TFP 100(외부 온도프로브)
4도체 스위칭 버전 - OEM용 HTS 8000(예: 모바일 애플리케이션용)
상품 검색
필터 선택
필터 재설정