![압력전송기 압력전송기](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckmessumformer__SALL__AIN__V1.png)
압력전송기
조선이든 기계 공구든, 이동식 크레인이든 제철소든, 기계 제조든 해양이든 혹은 수소를 매질로 하는 애플리케이션이든 하이닥은 모든 용도에 맞는 제품을 제공합니다. 하이닥은 다양한 제품군을 통해 귀사의 애플리케이션에 알맞은 압력전송기를 제공합니다.
시리즈
- HDA 4000, 이동형 및 고정형 유압기기용, 다양한 인터페이스(CAN, HART) 지원
버전에 따라
폭발성 대기에 사용 가능, ATEX, CSA, IECEx 승인 취득,
더욱 강화된 기능 안전 애플리케이션용(EN ISO 13849-1(PL d Cat. 3) 준수),
수세 막 포함,
조선 및 해양용, 승인 기관:
- 미국선급협회
- 로이드선급협회
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - 수소 애플리케이션용 HDA 4000/HDA 8000
- HDA 4800, 고정밀, 제철소 및 압연 공장용, 실험용, 테스트 벤치용
- HDA 7000, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용,
- 컴팩트한 설계
- CANopen 지원(선택 사항)
- 전면 막 포함(선택 사항) - HDA 8000, 설치 공간이 협소한 산업 및 모바일 분야에서의 시리즈 애플리케이션용,
- 공도 차량용으로 ECE 유형 승인 취득
- 선택 사항: 더욱 강화된 기능 안전 애플리케이션용(EN ISO 13849-1(PL d Cat. 2) 또는 DIN EN 61508(SIL 2) 준수) - HPT 1000, 설치 공간이 극도로 협소한 장소에서의 시리즈 애플리케이션용
- 작고 컴팩트한 설계
- 강한 내구성
CANopen/SAE J1939(선택 사항)
- IO 링크 인터페이스 포함(선택 사항)
- '스마트'(선택 사항)
기술
- 세라믹 막 위의 두꺼운층 스트레인 게이지(낮은 설정 범위)
- 스테인리스 스틸 막 위의 박막 스트레인 게이지(낮은/높은 설정 범위)
표준 설정의 범위는
0~1 및 0~600/2000bar 상대 압력(버전에 따라 다름)
- 절대 압력 최대 2.5bar
- PSI 및 MPa로도 보정 가능
- 요청 시 여타 설정 범위 또는 특수 보정 지원
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
상품 개요
- HPT 1400 - 상대 압력 정확도 0.5%, 산업용, 모바일, OEM 데이터 시트
- HPT 1700 - 상대 압력 정확도 0.25%, 산업용, 모바일, OEM 데이터 시트
- HDA 4100 - 절대 압력 정확도 0.5%, 산업용, 모바일 데이터 시트
- HDA 4300 - 상대 압력 정확도 0.5%, 산업용, 모바일 데이터 시트
- HDA 4400 - 상대 압력 정확도 0.5%, 산업용, 모바일 데이터 시트
- HDA 4700 - 상대 압력 정확도 0.25%, 산업용, 모바일 데이터 시트
- HDA 4800 - 상대 압력 정확도 0.125%, 산업용, 모바일 데이터 시트
- HDA 7400 - 상대 압력 정확도 0.5%, 산업용, 모바일, OEM 데이터 시트
- HDA 7700 - 상대 압력 정확도 0.25%, OEM(산업, 모바일)
- HDA 8400 - 상대 압력 정확도 0.5%, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- HDA 8700 - 상대 압력 정확도 0.25%, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- HPI 700 - 상대 압력 정확도 0.5%, OEM(산업, 모바일) 데이터 시트
- HPT 500 - 차압 정확도 3.0%, 산업용, 모바일 데이터 시트
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Pressure transmitters for hydrogen applications
제품 브로셔
KO
(22.21 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Pressure transmitters for hydrogen applications
제품 브로셔
EN
(22.21 MB)