체크 밸브, RVM / RVH 유형
RVH 시리즈의 체크 밸브는 스프링 장착 부하 볼 포핏 밸브로, 한 방향으로 흐름을 차단하고 다른 방향으로 저손실 흐름을 허용합니다.
- 최대 작동 압력: 700 bar
- 최대 유량: 45 l/min
SKU
더 알아보기...
GP_1000422325
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
체크 밸브, RVM / RVH 유형
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
소재 번호 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
소재 번호 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
소재 번호 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
소재 번호 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
소재 번호 4269275
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어