비례 압력 완화 밸브 PDB-6l

PDB-6I 시리즈의 비례식 압력 릴리프 밸브는 직접 작동식 압력 안정 밸브로, 최대 700bar의 압력과 최대 25l/min의 유량에 적합합니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인 외에도 뛰어난 누출 기밀성, 선형 압력 플로우 커브를 제공합니다.
  • 최대 작동 압력: 1000 bar
  • 최대 유량: 25 l/min
  • 크기: 500/700 bar: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6으로 제공: Bieri 표준에 따른 사이즈 6
SKU
GP_1000422278
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
소재 번호 4487130
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
소재 번호 4487214
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
소재 번호 4487226
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
소재 번호 4487227
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
소재 번호 4590611
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
소재 번호 4590612
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
소재 번호 4590613
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
소재 번호 4590614
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어