OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
SKU
GP_1000553586
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
소재 번호 4396730
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
필터 전:
OLF-5/4 탑로더
추가 정보:
미포함
측정 기술:
Z
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
소재 번호 4431897
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
필터 전:
OLF-5/4 탑로더
추가 정보:
미포함
측정 기술:
Z
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLS10 OffLine Separator
제품 브로셔 KO

(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
제품 브로셔 EN

(2.44 MB)