OLFBD – OffLine 필터

OffLine 필터 OLFBD는 모터 펌프 어셈블리가 없는 작은 고정형 필터 유닛으로, 유압 유체 및 윤활 유체의 미세 여과와 시스템의 수분제거에 사용됩니다.
 
필터 엘리먼트의 플로우 방향은 자유롭게 선택 가능합니다(내부에서 외부로 또는 반대로).
 
산업용 유압기기 및 이동식 유압기기의 유압 및 윤활 시스템에 사용하는 제품입니다.

  • 구성품 및 필터 서비스 수명 개선
  • 필터 엘리먼트의 플로우 방향 자유롭게 지정 가능
    (내부에서 외부로 또는 외부에서 내부로)
  • 냉각 여과 회로에서 오프라인 플로우를 끌어옴
  • 필터 엘리먼트의 구멍으로 추출 용적 제한
    (기계적으로 움직이는 부품 없음)
  • 유량 최대 5l/min, 필요 시 다른 유량 지원
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000444965
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
OLFBD-20-A-N-Z
소재 번호 3504645
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
오염지시계:
Z=없음(SF)
연결부 사이즈:
연결 없음
연결 유형:
나사산(인치, ISO 228)
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
제품 브로셔 KO

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
제품 브로셔 EN

(0.67 MB)