OLF 5 – OffLine 필터

OLF 5의 컴팩트 및 고정식 유체 관리 장치는 바이패스 흐름의 유압유 및 윤활유를 미세 여과하는 데 사용됩니다. 모터 펌프 장치가 있는 버전도 제공됩니다. 탑로더 변형은 "상향" 구성품 제거(도구 없이 구성품 교체)가 특징입니다.

OLF 5는 예를 들어 공작 기계, 플라스틱 샤프닝 머신, 모바일 장치 및 풍력 발전에 사용됩니다.

  • 유량: 최대 15 l/min
  • 작동 압력: 최대 4.5 bar
  • 구성품 및 시스템 필터 사용 수명 향상
  • 시스템 가용성 향상
  • 오일 교환 간격이 길어짐
  • 컴팩트한 설계로 필요한 공간 최소화
  • 높은 서비스 친화성
  • 구성품의 높은 먼지 흡수 능력(선택적으로 물)
  • 소각성으로 친환경적인 구성품 폐기
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [kr]
SKU
GP_1000444963
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
소재 번호 3016360
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
소재 번호 3018362
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
소재 번호 3023268
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
소재 번호 3025762
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
소재 번호 3033373
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
소재 번호 3041037
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM005-BM
소재 번호 3047058
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C
소재 번호 3066061
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-C
소재 번호 3102733
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5-S-120-N-N5DM010-E
소재 번호 3151827
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-N-N5DM010-BM
소재 번호 3166984
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-M-N5DM010-BM
소재 번호 3209464
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-TV-370-M-Z-BM
소재 번호 3329956
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
V=FPM(Viton)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-SV-370-M-Z-BM
소재 번호 3363296
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
V=FPM(Viton)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-M-N5DM005-C
소재 번호 3394690
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5-S-120-N-N5DM002-E
소재 번호 349491
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-TV-370-N-Z-BM
소재 번호 3508847
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
V=FPM(Viton)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLFCM-5/15-TV-370-M-Z-BM/-CD
소재 번호 3554007
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
V=FPM(Viton)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM010-C
소재 번호 3776572
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-5/4-S-370-M-N5DM005-BM
소재 번호 4090932
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질:
NBR=NBR(Perbunan)
바이패스:
3.5bar
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔 KO

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔 EN

(2.09 MB)