OLF 5 – OffLine 필터
OLF 5의 컴팩트 및 고정식 유체 관리 장치는 바이패스 흐름의 유압유 및 윤활유를 미세 여과하는 데 사용됩니다. 모터 펌프 장치 및 탱크 설치 변형이 없는 버전도 제공됩니다. 탑 로더 변형 모델은 "상향" 구성품 제거(도구 없이 구성품 교체 가능 )가 특징입니다. 옵션으로 통합된 유체 센서 기술을 사용하면 고체 오염, 수분 포화도 및 오일 내 온도를 동시에 모니터링할 수 있습니다.
- 유량: 최대 15 l/min
- 작동 압력: 최대 4.5 bar
- 구성품 및 시스템 필터 사용 수명 향상
- 시스템 가용성 향상
- 오일 교환 간격이 길어짐
- 컴팩트한 설계로 필요한 공간 최소화
- 소각성으로 친환경적인 구성품 폐기
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428034
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
소재 번호 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
소재 번호 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
소재 번호 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
소재 번호 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
소재 번호 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
소재 번호 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
소재 번호 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
소재 번호 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
소재 번호 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
소재 번호 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
소재 번호 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
소재 번호 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
소재 번호 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
소재 번호 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
소재 번호 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
소재 번호 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
소재 번호 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
소재 번호 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
소재 번호 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
소재 번호 3041809
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔
KO
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔
EN
(2.09 MB)