다음의 검색결과: 'OFX – 여과 유닛'
1
결과
카테고리의
상품
모듈
<p>고정형 유체 관리 유닛 OF 5는 바이패스 플로우의 유체에서 먼지를 제거하기 위한 제품으로, 시스템의 여과/미여과 충진, 유압 및 윤활 매질의 재펌핑과 유압 탱크 비우기에 사용됩니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</p><ul><li><p>유량: 최대 30l/min / 40l/min</p></li><li><p>작동 압력: 4.5bar</p></li><li><p>바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</p></li><li><p>간편한 작동</p></li><li><p>오일 및 구성품의 서비스 수명 연장</p></li><li><p>수명 주기 비용(LCC) 절감</p></li></ul>
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동