MRF – MultiRheo 필터
MRF 시리즈의 MultiRheo 필터는 외부 오염에 지속적으로 노출되는 개방형 시스템에서 사용하기 위한 바이패스 흐름 필터입니다. Flexmicron FM 캔들 필터 구성품은 기능 테스트 벤치 또는 청소 시스템과 같은 노즐, 고압 펌프 또는 작동 여과의 구성품 보호 기능을 이어받습니다. 기능성 테스트 벤치, 청소 시스템, 가공 기계, 주유소, 엔진 오일 및 윤활유 시스템에 적용됩니다.
- 7가지 사이즈
- 유량: 최대 2,000 l/min
- 압력: 10/16/40 bar
- 단일 또는 전환 가능한 필터
- 최대 52개의 구성품
- 고품질 표준, 규정된 여과 속도 및 높은 분리 값을 통해 경제적 운영
- 구성품 교체를 위한 친화적인 서비스
- 무해한 환경 처리, 소각 가능
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444957
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
>MRF1E/1D1040F00
소재 번호 3204378
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D2040F00
소재 번호 3204379
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D4040F00
소재 번호 3204380
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D3040F00
소재 번호 3207708
|
|
||||||||
|
>MRF3E/11L206FD30
소재 번호 3236085
|
|
||||||||
|
>MRF3E/11D3010NE0
소재 번호 3245918
|
|
||||||||
|
>MRF2E/05G1010FE0
소재 번호 3249996
|
|
||||||||
|
>MRF2N/05G2010FE0
소재 번호 3249998
|
|
||||||||
|
>MRF2E/05G3010FE0
소재 번호 3249999
|
|
||||||||
|
>MRF2E/05G4010FE0
소재 번호 3250000
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D1010N00
소재 번호 3255205
|
|
||||||||
|
>MRF3E/11L1010FE0
소재 번호 3263277
|
|
||||||||
|
>MRF3E/11L2010FE0
소재 번호 3263278
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D2010F00
소재 번호 3272231
|
|
||||||||
|
>MRF3E/7D4010NC0
소재 번호 3297178
|
|
||||||||
|
>MRF3E/11D2010FD40
소재 번호 3323430
|
|
||||||||
|
>MRF2E/05G3010ND30
소재 번호 3354369
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D1010F00
소재 번호 3355900
|
|
||||||||
|
>MRF1E/1D2010FB0
소재 번호 3369355
|
|
||||||||
|
>MRF1N/1D4010NB0
소재 번호 3408249
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔
KO
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔
EN
(1.27 MB)