타원형 클램프

타원형 클램프

Oval 클램프는 케이블, 호스, 가스, 석유 및 윤활 라인 고정을 위한
저렴한 가격의 솔루션입니다.
특수한 디자인 덕분에 협소한 공간에도 빠르게 설치 가능합니다. 배관/라인은 사전 텐셔닝 덕분에 안전하게 클램핑되며, 커버 플레이트로 인해 높은 안정성이 보장됩니다. 필름 경첩이
클램프의 양쪽을 연결합니다. 고정 시에는 볼트나 용접 스터드 M6를 사용합니다.
Oval 클램프는 6~22mm의 직경으로 제공되어 다양한 배관 직경을 조합할 수 있습니다.
금속 부품은 스테인리스 스틸로도 제공 가능합니다.

자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HYDAC Clamps
제품 브로셔 KO

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
제품 브로셔 EN

(0.53 MB)