DIN 3016에 따른 클램프

DIN 3016에 따른 클램프

텅이 있는 고정 클램프는 배관, 연성 라인, 케이블과 장치 등을 마운팅하는 데 사용합니다.
이 제품은 형상고정 연결과 강화된 밴드 끝부분이 적용된 조절 가능한 강철 밴드로 만들어졌습니다.
끝부분은 클램프가 당겨져 빠지거나 매우 높은 기계적 부하 하에서 헐거워지지 않도록 방지합니다.
선택 사항인 엘라스토머 프로파일은 클램프와 고정된 요소 사이의 형상고정을 개선합니다. 또한 소음 감소 효과, 진동 및 충격 저감 효과와 접촉 부식으로부터의 보호 효과를 제공합니다.
고정 클램프는 확장된 상태로 인도됩니다.
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.