MCS 1000 - 금속 입자, 유도 측정 방식, 이더넷, 기어 기술, 풍력, 해양

금속 오염 측정 센서 MCS 1000은 윤활 유체의 금속 고체 입자 오염 기록용으로 사용됩니다. 입자는 유도 측정 방법을 통해 확인되며, 코일 시스템은 센서의 심장을 형성합니다. MCS 1000은 산업용 기어 장치의 상태를 지속적으로 모니터링하고 초기 손상에 대한 정보를 제공합니다. 따라서 이 센서는 상태 지향적인 유지 보수를 위한 신뢰할 수 있는 기기를 나타냅니다. 풍력 터빈에 응용되는 변속기는 대형 변속기(선박 구동, 고정식 및 이동식 유압 구동)와 테스트 벤치를 모니터링하는데 사용됩니다.

 

  • 강자성(Fe) 입자: > 200 μm
  • 비강자성(nFe) 입자: > 400 μm
  • 유량: 10~200 l/min
  • 작동 압력: 최대 20 bar
  • Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [kr]
SKU
GP_1000490745
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
MCS1510-5-0/-000
소재 번호 3435425
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
전기적 연결:
0=플러그 M12x1;8-핀
유압 연결부:
5=SAE4"
유체:
0
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MCS1410-2-0/-000
소재 번호 3587168
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
전기적 연결:
0=플러그 M12x1;8-핀
유압 연결부:
2=SAE3/4''
유체:
0
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MCS1310-1-0/-000
소재 번호 3665658
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
전기적 연결:
0=플러그 M12x1;8-핀
유압 연결부:
1=SAE1/2''
유체:
0
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MCS1570-5-1/-000
소재 번호 3713160
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
전기적 연결:
1=M12x1;8-핀+이더넷 4-pin
유압 연결부:
5=SAE4"
유체:
0
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MCS1320-1-0/-000
소재 번호 4459025
표준:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
전기적 연결:
0=플러그 M12x1;8-핀
유압 연결부:
1=SAE1/2''
유체:
0
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MCS1000 MetallicContamination Sensor
제품 브로셔 KO

(1.66 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor
제품 브로셔 EN

(1.66 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
제품 브로셔 KO

(0.93 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
제품 브로셔 EN

(0.93 MB)

MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
제품 브로셔 KO

(1.3 MB)

MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
제품 브로셔 EN

(1.3 MB)