DIN 3015에 따른 클램프

DIN 3015에 따른 클램프

DIN 3015 준수 클램프는 정적 및 동적 부하 적용 배관를 마운팅하기 위한 정교한 모듈식 시스템입니다.
이 제품은 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.
  • 충격, 진동과 소음 저감 및 엘라스토머 삽입부 사용을 통한 배관 공차 보상
  • 요청혈 클램프 본체로 높은 강성 확보
  • 하나의 풀드 피스로 만들어진 용접 플레이트
  • 표면 보호가 충분한 강철 부품
  • 플라스팀 부품의 클램핑 효과로 안전한 오버헤드 설치
  • 용접 지주와도 함께 사용할 수 있는 C 마운팅 레일에 설치 가능
  • 마운팅 레일 너트의 효율적 플러그/볼트 설치
  • 깔끔하게 정돈된 케이블 배선
  • 하나의 공급처에서 DIN 3015 준수 제품군 전체 조달 가능
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
Pipe ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm]
모두 선택 선택 재설정
Series DIN3015
모두 선택 선택 재설정
Material, clamping elements
모두 선택 선택 재설정
Size DIN 3015
모두 선택 선택 재설정
필터 더 표시

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Clamps to DIN 3015
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)