LVU

하이닥의 저점도 유닛 LVU-CD-10은 2단계 오프라인 여과를 위한 제품입니다. 이 제품은 디젤 연료에서 고체 입자 오염과 유리수를 제거합니다. 저점도 유닛 LVU-CD-10을 사용하면 시스템의 오염을 최소화하여 높은 비용을 초래하는 시스템 가동 중단을 예방할 수 있습니다. 또한 값비싼 디젤 연료를 조기에 폐기하는 일도 방지할 수 있습니다.

저점도 유닛 LVU-CD-40은 밀도가 950kg/m3 미만인 디젤유용 수분제거 유닛입니다. 수분제거 과정은 융합 원칙에 따라 진행됩니다. 즉, 융합 유닛 내에서 미세한 물 비말이 큰 비말로 합쳐져 중력에 의해 디젤과 분리됩니다. 저점도 유닛 LVU-CD-40은 바이패스 플로우에 설치되지만, 선택 사항으로 사전 필터를 포함하여 디젤 연료용 이전 유닛으로도 사용할 수 있습니다.
  •  시스템 가용성 증대
  •  비용 효과적인 수분제거
자세히 알아보기 줄이기
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [kr]
SKU
GP_1000421115
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
소재 번호 3992032
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
소재 번호 4024213
표준:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
제품 브로셔 KO

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
제품 브로셔 EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔 KO

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔 EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔 KO

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔 EN

(1.1 MB)