Electric cylinders
HYDAC 전기 실린더(HEZ)는 전자기계 선형 액추에이터라고도 합니다. 전기 모터로 구동되는 너트 스핀들 드라이브로 구성됩니다. 전기 실린더는 전기 에너지만 필요로 하므로 매우 유연하고 분산된 방식으로 사용할 수 있습니다.
유압 오일은 포함되어 있지 않고 윤활유만 포함되어 있습니다. 저희 전기 실린더는 1kN에서 500kN까지 조절력과 최대 5미터의 스트로크 길이로 제공됩니다. 모터와 나사 스핀들 간의 연결뿐만 아니라 적용 영역에서도 다양한 디자인과 시리즈가 있습니다. 저희 제품 범위는 모든 애플리케이션을 포함합니다. 간혹 이동하는 간단한 조정 기능에서 연속 작업의 높은 동적 작업 기능까지. 전기 실린더는 평생 유지보수가 필요 없습니다.
유압 오일은 포함되어 있지 않고 윤활유만 포함되어 있습니다. 저희 전기 실린더는 1kN에서 500kN까지 조절력과 최대 5미터의 스트로크 길이로 제공됩니다. 모터와 나사 스핀들 간의 연결뿐만 아니라 적용 영역에서도 다양한 디자인과 시리즈가 있습니다. 저희 제품 범위는 모든 애플리케이션을 포함합니다. 간혹 이동하는 간단한 조정 기능에서 연속 작업의 높은 동적 작업 기능까지. 전기 실린더는 평생 유지보수가 필요 없습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
제품 브로셔
KO
(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
제품 브로셔
EN
(2.21 MB)