IXU – Ion eXchange 유닛
IXU 시리즈의 서비스 친화적인 이온 교환 장치는 인산에스테르(HFD-R) 및 폴리올에스테르(HFD-U)를 기반으로 하는 난연성 유압 및 윤활 유체를 처리하는데 사용됩니다. 그들은 유체에 포함된 금속 비누뿐만 아니라 액체의 가수분해 및/또는 산화에 의해 형성된 산 함유 분해 생성물을 효과적으로 제거합니다. 이 장치들은 유압유 및 윤활유 탱크의 바이패스 흐름에서 최대 9l/min의 유량으로 사용됩니다. 이동식 또는 고정식 IXU를 제공합니다. 이온 교환 수지로 채워진 하이닥의 이온 교환 구성품(IXE)이 사용됩니다.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428030
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
IXU-4-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
소재 번호 3328751
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1
소재 번호 3335184
|
|
||||||||
|
IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ
소재 번호 3450860
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ
소재 번호 3492405
|
|
||||||||
|
IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
소재 번호 3492410
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-A-1-C-Z
소재 번호 3528029
|
|
||||||||
|
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-S5D5-PKZ
소재 번호 3570953
|
|
||||||||
|
IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-S5D5-PKZ
소재 번호 3584156
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-B-1-BM-Z
소재 번호 3595262
|
|
||||||||
|
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-FA2 *
소재 번호 3690521
|
|
||||||||
|
IXU-4-M-G-O-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
소재 번호 3706259
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-B-Z-BM-Z
소재 번호 3747018
|
|
||||||||
|
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
소재 번호 3826218
|
|
||||||||
|
IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1
소재 번호 3849353
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z
소재 번호 3884030
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z
소재 번호 3884509
|
|
||||||||
|
IXU-4-M-G-H-1-C-Z/-S5D5-PKZ
소재 번호 3894140
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK
소재 번호 3946162
|
|
||||||||
|
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA2
소재 번호 3978344
|
|
||||||||
|
IXU-1-S-G-E-1-C-Z/-FA2/-S5D5
소재 번호 4077581
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IXU Ion eXchange Unit
제품 브로셔
KO
(2.33 MB)

IXU Ion eXchange Unit
제품 브로셔
EN
(2.33 MB)