Hydroment
하이드로먼트는 유압 구동식 고속 스트로크 실린더로, 압력 강화기가 통합되어 25-1,000 kN 범위의 힘을 생성하며, 작동 압력은 최대 100 bar에 불과합니다.
- Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [kr]
SKU
GP_1000554485
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
Hydroment 400kN
소재 번호 103045
|
|
||||||
|
Hydroment 250kN
소재 번호 103071
|
|
||||||
|
Hydroment 160kN
소재 번호 103095
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
소재 번호 103115
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
소재 번호 103124
|
|
||||||
|
Hydroment 100kN
소재 번호 103126
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
소재 번호 103144
|
|
||||||
|
Hydroment 63kN
소재 번호 103151
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
소재 번호 103172
|
|
||||||
|
Hydroment 25kN
소재 번호 103178
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
소재 번호 104081
|
|
||||||
|
Hydroment 630kN
소재 번호 104143
|
|
||||||
|
Hydroment 40kN
소재 번호 3415276
|
|
||||||
|
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
소재 번호 3613309
|
|
||||||
|
Langhubhydroment 1000kN
소재 번호 3614118
|
|