HVT 1100 – 모바일 애플리케이션용 디지털 이더넷 카메라
HVT 1000은 어려운 환경 조건 하에서 시야 개선을 위해 특별히 개발된 디지털 카메라입니다.
이 카메라는 초당 최대 60장의 이미지에 1.3메가픽셀의 해상도를 지원하는 최신 세대의 1/4인치 CMOS 디지털 이미지 센서를 제공합니다. 이 이미지 센서는 일출, 어둠 또는 백라이트와 같은 매우 동적인 범위가 수반되는 풍경 등 까다로운 조명 조건에 최적화되어 있습니다.
이 카메라는 30°~180°의 시야를 지원하며, 더 좁은 시야로의 조정은 이미지 프로세서에서 디지털로 가능합니다.
설치된 이미지 프로세서는 광학적 왜곡의 수정, 자동 화이트밸런스, 노출 제어, 노이즈 제거 및 고대비 이미지의 동적 범위 압축을 처리합니다. 선, 곡선, 로고, 텍스트와 같은 구성 가능한 그래픽 오버레이를 사용하여 카메라 사진을 개선할 수 있습니다.
Fast Ethernet 또는 BroadR-Reach 인터페이스는 압축된 동영상 스트림을 출력합니다. 카메라 구성을 위해 ISO 17215(공도 차량 - 카메라용 비디오 통신 인터페이스)의 요건을 구현했습니다.
HVT 1000 구성에 사용할 수 있는 소프트웨어 라이브러리가 제공됩니다.
이 카메라는 컴팩트하고 튼튼한 디자인으로 폭넓은 범위의 온도에서 사용하기에 적합합니다.
HVT 1000은 후방 카메라, 360도 카메라 및 이동식 기계의 공정 모니터링용 카메라로 사용할 수 있습니다.
- 시야 향상 및 공정 모니터링용으로 3µm BSI 픽셀을 지원하는 1.3메가픽셀 디지털 카메라
- 30°~180°의 가로 시야를 지원하는 버전 제공
- 자동차에서의 사용이 승인된 광학, 코팅 및 난방 적용
- 고도로 동적인 범위 및 어두운 환경에서도 탁월한 성능을 제공하는 최신 세대의 이미지 센서
- Fast Ethernet(100Base-TX) 및 BroadR-Reach(100Base-T1) 버전 제공
- 모바일 사용에 적합한 튼튼하고 닦기 쉬운 하우징, IP6K9K 준수
- 하이닥 Vision312 디스플레이 또는 Ethernet 인터페이스가 포함된 시장 표준 디스플레이와 호환됨
SKU
더 알아보기...
GP_1000467869
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HVT 1100 – 모바일 애플리케이션용 디지털 이더넷 카메라
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
소재 번호 929480
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
작동/유지보수 지침
KO
(1.38 MB)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
작동/유지보수 지침
EN
(1.38 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
제품 브로셔
KO
(1.83 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
제품 브로셔
EN
(1.83 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
제품 브로셔
KO
(3.33 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
제품 브로셔
EN
(3.33 MB)