HTT 1200

대규모 시리즈를 위한 고객 맞춤 OEM 제품
(최소 주문수량: 500개)

HTT 1000은 디지털 온도전송기로서, 특히 시리얼 활용을 위해 개발되었습니다(예: 설치 공간이 극도로 제한적인 모바일 애플리케이션).

PT 1000 및 상응하는 진단용 전자기기에 기반한 온도프로브를 사용하여 -25°C ~ +125°C의 온도를 측정할 수 있습니다.

모든 표준 출력 신호(예: 4 .. 20mA, 0~5V, 1~10V). 10V를 첨단 컨트롤러에 내장할 수 있습니다. 라디오미터 출력 신호도 사용할 수 있습니다.

전기 연결용으로 기기에 내장된 여러 커넥터와 케이블 솔루션을 사용할 수 있습니다.

600bar의 압력 저항성과 탁월한 EMC 특성을 지닌 HTT 1000은 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다.

  • 오차: ≤ ± 1,0 % FS typ.
  • 매우 컴팩트한 설계
  • 탁월한 EMC 속성
SKU
GP_1000371068
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
출력 신호
모두 선택 선택 재설정
센서 길이 [mm]
모두 선택 선택 재설정
전기 연결
모두 선택 선택 재설정
그룹화된 상품 항목
HTT 1246S-F31-C-040-000
소재 번호 930065
프로브 길이:
40
정확도:
2.0% 최대= 1.0% 타입
전기적 연결:
M12x1 / 4p
기계적 연결:
G1/4 A DIN 3852 / 수
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HTT 124V-F11-016-000
소재 번호 930700
프로브 길이:
16
정확도:
2.0% 최대= 1.0% 타입
전기적 연결:
도이치 DT04 / 4p
기계적 연결:
G1/4 A DIN 3852 / 수
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
작동/유지보수 지침 KO

(0 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
작동/유지보수 지침 EN

(0 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
작동/유지보수 지침 KO

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
작동/유지보수 지침 EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
제품 브로셔 KO

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
제품 브로셔 EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
제품 브로셔 KO

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
제품 브로셔 EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
작동/유지보수 지침 EN

(11.53 MB)