HTS 8200
대규모 시리즈를 위한 고객 맞춤 OEM 제품
(최소 주문수량: 500개)
(최소 주문수량: 500개)
온도 스위치 시리즈 HTS 8000은 OEM 시장(예: 모바일 애플리케이션)을 위해 개발되었습니다. 본 제품은 실리콘 반도체 엘리먼트 및 상응하는 진단용 전자기기에 기반합니다. 유체와 접촉하는 모든 부품은 스테인리스 스틸 재질이며 용접됩니다.
트랜지스터 출력은 N/C 또는 N/O 기능과 함께 제공됩니다.
HTS 8000의 스위치 및 스위치백 지점은 고객 사양에 따라 공장출고 시 설정됩니다.
여러 내장형 연결 플러그를 전기 연결용으로 사용할 수 있습니다. 600bar의 압력 저항성과 탁월한 EMC 특성을 지닌 HTS 8000은 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 오차: ≤ ± 1.5 % FS typ.
- 매우 컴팩트한 설계
- 탁월한 EMC 속성
- 장기적인 안정성
SKU
더 알아보기...
GP_1000266404
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HTS 8200
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
제품 브로셔
KO
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
제품 브로셔
EN
(0.7 MB)