HSI 센서 감지 기능 탑재 압력 HDA 4000-H

  • 압력 트랜스미터
  • HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000용
  • HSI 인터페이스(HYDAC Sensor Interface)
  • 박막 스트레인 게이지가 있는 스테인리스 스틸 측정 센서
  • 측정 범위 -1 ~ 9에서 최대 0 ~ 2,000 bar
  • 정확도 FS 유형 ± 0.25%, FS 최대값 ± 0.5%
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [kr]
SKU
GP_1000530502
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
HDA 4748-H-0250-000
소재 번호 909337
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0400-000
소재 번호 909427
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0016-000
소재 번호 909425
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0100-000
소재 번호 909426
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0600-000
소재 번호 909428
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
소재 번호 909429
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0060-000
소재 번호 909554
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-0150-000(psi)
소재 번호 920663
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-6000-000(psi)
소재 번호 920664
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-9000-000(psi)
소재 번호 920665
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
소재 번호 920755
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-3000-000(psi)
소재 번호 920756
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4778-H-1500-000(psi)
소재 번호 920757
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4728-H-1000-000
소재 번호 921229
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/2 ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-0160-000
소재 번호 922944
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
소재 번호 924414
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/2 수세 막, ISO 1179-2
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
소재 번호 924415
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/2 수세 막, ISO 1179-2
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HDA 4748-H-09,0-000
소재 번호 928161
인증:
UL 승인
전기적 연결:
M12x1 / 8p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HSI 인터페이스
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
제품 브로셔 KO

(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
제품 브로셔 EN

(0.74 MB)