HMG 510
가용 버전:
표준
HMG 500은 유압, 공압, 윤활, 공정, 냉방 및 공조와 같은 유체 기술 분야의 간단한 측정 작업을 수행하기 위한 휴대용 측정 도구입니다. 하이닥 센서 인터페이스(HSI)가 있는 최대 2개의 센서를 압력, 온도 또는 유량 등의 측정을 위해 연결할 수 있습니다(예외: SMART 센서). HMG 500은 이러한 센서를 자동으로 인식하고, 각 센서에서 필수적인 기본 설정을 모두 가져옵니다. 측정값과 해당 물리적 유닛이 읽기 쉬운 LCD 디스플레이에 표시됩니다. 또한 HMG 400은 기계식 압력 게이지를 사용하는 기계와 공장에서의 압력 측정 등에 비해 다양한 추가 이점을 제공합니다. 사용자는 기술로 뒷받침된 높은 측정 정확도와 측정 역동성이라는 이점을 누릴 수 있습니다. HMG 500은 매우 높은 샘플링 레이트로 측정값을 파악하므로, 예를 들어 최대값 메모리에 압력 피크를 기록하고 표시하거나 최소값 메모리에 급속한 압력 릴리프를 기록하고 표시할 수 있습니다. 더 나아가, 예를 들어 압력 강하나 온도 격차를 진단하기 위해 두 개의 유사한 센서로 차등 측정을 실시할 수 있습니다. HMG 500은 애플리케이션 범위 확대를 위해 기계식 압력 및 온도 스위치를 정밀하고 안전하게 설정할 수 있는 기능을 제공합니다. HMG 500은 컴팩트함, 단순함과 다용성 덕분에 유지보수, 시운전 및 서비스를 담당하는 직원들의 든든한 동반자로 기능합니다.
- 모바일 2채널 휴대용 데이터 기록기
- 직관적이고 사용자 친화적인 키 작동
- 배터리 상태 표시기가 있는 대형 LCD 디스플레이
- 2개의 센서 입력, 자동 센서 감지
- 연결된 센서의 측정 범위 및 단위 자동 감지
- 개별 측정 채널 Tare
- 현재 측정값 표시
- 차이 표시(채널 A-B)
- 최소값 또는 최대값 측정, 재설정 기능 포함
- 기계식 압력 및 온도 스위치 조절 보조 기능
SKU
더 알아보기...
GP_1000536072
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HMG 510
|
HMG 500-000
소재 번호 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
소재 번호 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
소재 번호 909471
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
제품 브로셔
KO
(1.47 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
제품 브로셔
EN
(1.47 MB)