HMG 4000
HGM 4000 휴대용 데이터 기록기는 휴대용 측정 및 데이터 확보 기기입니다. 이 제품은 주로 유압 시스템과 관련된 모든 측정된 변수(예: 압력, 온도, 유량, 선형 위치)용으로 개발되었습니다. 또한 기타 측정된변수까지도 평가할 수 있는 매우 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 주요 애플리케이션은 서비스 실시, 유지보수와 시험장치입니다.
HMG 4000은 5.7" 대형 터치스크린으로 매우 간편하게 작동할 수 있는 사용자 인터페이스를 제공합니다. 작동자는 명확하게 표시되는 선택 메뉴를 통해 기기의 모든 기능과 설정에 액세스할 수 있습니다.
HMI 4000은 한 번에 최대 38개 센서의 신호를 기록할 수 있습니다.
이를 위해 하이닥 일렉트로닉은 특수 센서를 제공하며 이러한 센서는 HMG 4000에 의해 자동으로 감지되며, 측정값, 측정 범위와 측정 유닛과 같은 매개변수를 설정할 수 있습니다. 해당하는 제품으로는 압력, 온도 및 유량 측정 용도의 HYDAC HSI(HYDAC Sensor Interface) 센서(8개의 아날로그 입력 채널로 연결)가 있습니다.
또한 CAN 버스 연결을 통해 최대 28개의 특수 HYDAC HCSI(HYDAC CAN Sensor Interface) 센서를 연결할 수 있습니다(자동 센서 감지 지원).
HMG 4000을 기존 CAN 네트워크에 연결할 수도 있습니다. 이를 통해 CAN 버스를 통해 전송된 측정 데이터(예: 모터 속도, 모터 압력)와 유압 시스템의 측정 데이터를 함께 기록할 수 있습니다.
또한 이 장치는 전류 및 전압 신호를 통해 표준 센서의 측정 입력을 제공합니다.
HMG 4000은 디지털 입력을 2개 더 제공하여(예: 주파수 또는 RPM 측정용) 모든 애플리케이션을 지원합니다.
HMG 4000의 가장 놀라운 기능은 기계의 동적 프로세스를 측정 곡선 형태로 기록하고 온라인 및 실시간으로 그래프로 보여주는 것입니다.
컴퓨터에서 측정치를 편리하게 후처리, 렌더링 및 평가할 수 있도록 HYDAC의 HMG 4000 전용 소프트웨어 HMGWIN이 제공됩니다.
- 5.7" 대형 풀컬러 터치스크린 그래픽 디스플레이
- CAN 버스를 통해 한 번에 최대 38개의 센서 기록 가능(아날로그 센서 8개, 디지털 센서 2개 및 HSCI 센서 28개)
- 최대 100개의 측정 채널 동시 표시 가능
- 고속 샘플링(한 번에 0.1ms 속도로 최대 8개의 센서 샘플링 가능)
- 자동 센서 감지 사용으로 빠르고 독립적인 기본 설정
- 아날로그 출력 0~ 20mA, 4~20mA 전압 0~ 50V, -10~ 10V
- PT 100/1000 입력
- CAN 버스 시스템과 연결(J1939 포함)
- 간단하고 사용자 친화적인 작동과 직관적인 메뉴
- 실용적이고 튼튼한 설계
- 측정 곡선 아카이빙을 위한 초대용량 데이터 메모리. 500개의 측정 및 최대 8백만 개의 측정값 저장 가능
- 여러 측정 모드:
- 빠른 곡선 기록 - 장기 측정
- 실시간으로 동적 프로세스 "온라인" 기록
- 여러 가지 트리거링 옵션을 포함한 이벤트 기반 측정
- 하이닥 스위치 장치를 위한 프로그래밍 기능
- USB를 통한 PC 인터페이스
- USB 메모리 스틱을 위한 USB 호스트 연결
- 제공된 HMGWIN 소프트웨어를 사용한 편리한 시각화, 아카이빙 및 데이터 처리.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
소재 번호 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
소재 번호 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
소재 번호 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
소재 번호 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
소재 번호 928396
|
|
다운로드
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)