HMG 2500
가용 버전:
표준
표준
HMG 2500은 최고의 성능을 선사하는 강력한 휴대용 유닛으로서, 측정 및 데이터 확보에 사용됩니다.
이 제품은 간단하고 알아보기 쉬운 작동자 안내를 지원하며, 다양한 측정 작업을 간단하고 매우 신속하고 효과적으로 수행할 수 있는 다양한 기능을 사용자에게 제공합니다.
덕분에 HMG 2500은 특히 유지보수, 시운전 및 서비스를 담당하는 직원들의 이상적인 동반자로 기능합니다. 이 기기는 기본적으로 유압기기와 공압기기의 표준 변수인 압력, 온도와 유량 값을 기록하도록 설계되었습니다. 이러한 목적을 위해 특수 센서가 제공됩니다. HMG 2500은 이러한 센서의 측정된 변수, 측정 볌위 및 단위를 감지하여 기본적인 기기 설정을 자동으로 수행합니다.
또한 HMG 2500에는 디지털 입력이 있어서 주파수나 속도 등의 측정이 가능하며, 차이나 성능을 측정하기 위한 가상 측정 채널도 있습니다.
HMG 2500은 폭넓은 기능 범위와 쉬운 사용 덕분에 간헐적으로 측정을 수행하려는 사용자와 매일 측정과 기록을 하는 사용자 모두에게 적합합니다.
HMG 2500은 업데이트 기능이 있어서 새로운 기기 소프트웨어 개발 사항도 활용할 수 있습니다.
- 간단하고 사용자 친화적인 작동
- 실용적이고 튼튼한 설계
- 대형 픽셀 그래픽 컬러 디스플레이
- 자동 센서 감지로 빠르고 독립적인 기본 설정
- 최대 4개의 센서 동시 연결
- 최대 32개의 측정 채널 동시 표시
- 최대 0.1ms의 샘플링 레이트
- 측정 곡선 아카이브를 위한 초대용량 데이터 메모리
- 다양한 측정 모드:
- 일반 측정
- 급속 곡선 기록
- 장기 측정
- - 논리적으로 연결 가능한 2개의 독립적 트리거
- M12x1 빠른 커넥터를 통한 간단한 센서 연결(푸시-풀)
- PC 연결
- USB
- RS 232
- HMGWIN 및 CMWIN 소프트웨어를 사용한 편리한 시각화, 아카이빙 및 데이터 처리 기본 지원
SKU
더 알아보기...
GP_1000536074
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
소재 번호 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
소재 번호 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
소재 번호 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
소재 번호 925296
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
제품 브로셔
KO
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
제품 브로셔
EN
(1.96 MB)