![압력 밸브 압력 밸브](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
압력 밸브
BIERI-Druckventile sind direktgesteuerte Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar und Durchflussmengen bis 30 l/min. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
상품 개요
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어