HDA 5500

가용 버전:
표준 - SMART 센서용 순차 아날로그 입력 제공

HDA 5500 시리즈의 디지털 디스플레이 유닛은 스위치 패널 설치를 위해 장착하는 마이크로프로세서 제어 디스플레이 및 모니터링 유닛입니다.   최대 3개의 아날로그 입력 + 최대 1개의 아날로그 출력(4~20mA 또는 0.. 10V) 및 최대 4개의 릴레이 스위치 출력을 사용할 수 있습니다. 아날로그 입력 신호는 사용자가 선택한 설정에 따라 표시됩니다. 각 스위칭 출력은 출력 중 하나 또는 입력 1과 2의 차이에 할당할 수 있습니다. 하나의 PT100 온도프로브를 직접 연결할 수 있습니다. 또한 선택적 주파수 측정도 가능합니다(예: 회전 구성품의 rpm 속도를 측정할 수 있는 HDS 1000(하이닥 rpm 프로브)을 사용하여).   버전에 따라 SMART 센서('상태 모니터링 센서')를 부착할 수도 있습니다. SMART 센서는 서로 다른 여러 측정 변수를 출력할 수 있는 세대의 하이닥 센서입니다.    

  • 아날로그 신호의 디지털 디스플레이
  • 투명한 4자리 7구간 LED 디스플레이
  • 최대 3개의 아날로그 입력(4~20mA, 0~10V 또는 0 .. 5V)
  • 오차 ± 0.5%
  • 차등 측정 가능
  • 아날로그 출력(4~20mA 또는 0~10V)
  • 최대 4개의 릴레이 스위치 출력
  • RS 232 인터페이스
  • 공급 전압 12~32V DC 또는 85~265V AC 50/60Hz
  • PT100 센서 입력 또는 주파수 입력 포함(선택 사항)
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000498259
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
HDA 5500-0-0-AC-000
소재 번호 908861
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-0-0-DC-000
소재 번호 908862
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-0-1-AC-000
소재 번호 908863
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-0-1-DC-000
소재 번호 908864
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-0-2-AC-000
소재 번호 908865
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-0-2-DC-000
소재 번호 908866
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-0-AC-000
소재 번호 908867
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-0-DC-000
소재 번호 908868
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-1-AC-000
소재 번호 908869
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-1-DC-000
소재 번호 908870
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-2-AC-000
소재 번호 908871
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-1-2-DC-000
소재 번호 908872
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-0-AC-000
소재 번호 908873
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-0-DC-000
소재 번호 908874
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-1-AC-000
소재 번호 908875
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-1-DC-000
소재 번호 908876
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-2-AC-000
소재 번호 908877
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-2-2-DC-000
소재 번호 908878
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-3-0-AC-000
소재 번호 908879
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 5500-3-0-DC-000
소재 번호 908880
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
페이지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(0 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(1.78 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(2.02 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(2.27 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(2.64 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(2.19 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 KO

(2.5 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침 EN

(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
제품 브로셔 KO

(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
제품 브로셔 EN

(0.84 MB)