HCSI 센서 감지 기능 탑재 압력 HDA 4000-HC

  • 압력 트랜스미터
  • HMG 4000용
  • HCSI 인터페이스 (HYDAC CAN Sensor Interface)
  • 박막 스트레인 게이지가 있는 스테인리스 스틸 측정 센서
  • 측정 범위 -1 ~ 9에서 최대 0 ~ 2,000 bar
  • 정확도 FS 유형 ± 0.25%, FS 최대값 ± 0.5%
 
SKU
GP_1000562598
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
HDA 4748-HC-0160-000
소재 번호 925286
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
소재 번호 925287
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0016-000
소재 번호 925298
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0100-000
소재 번호 925299
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-1000-000
소재 번호 925300
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0600-000
소재 번호 925301
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0400-000
소재 번호 925303
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0250-000
소재 번호 925304
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HDA 4748-HC-0060-000
소재 번호 925305
인증:
없음
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호:
HCSI 인터페이스
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
제품 브로셔 KO

(0.89 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
제품 브로셔 EN

(0.89 MB)