HCSI 센서 감지 기능 탑재 온도 ETS 4000-HC

  • 온도 트랜스미터
  • HMG 4000용
  • HCSI 인터페이스 (HYDAC CAN Sensor Interface)
  • PT 1000 측정 요소
  • 측정 범위 -25 ~ +100 °C
  • 정확도 FS 유형 ± 0.4%, FS 최대값 ± 0.8%
  • 프로브 길이 6 ~ 350 mm
 
SKU
GP_1000562600
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
ETS 4148-HC-006-000
소재 번호 925302
프로브 길이:
6
정확도:
0.8% 최대= 0.4% 타입
전기적 연결:
M12x1 / 5p
기계적 연결:
G1/4 A DIN 3852 / 수
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
제품 브로셔 KO

(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
제품 브로셔 EN

(0.89 MB)