FSKV, 1개 이상의 고정 스위치 지점 포함
탱크의 매질 레벨을 모니터링하기 위한 고정 스위치 지점이 있는 HYDAC 유체 레벨 센서입니다. 하나 이상의 스위치 지점이 전기 신호를 보낼 수 있으며 레벨 조절을 위한 경고 메시지로 사용될 수 있습니다. 까다로운 유체에도 높은 매질 저항성을 제공합니다 076~381mm의 사이즈와 다양한 액세서리 중에서 선택할 수 있습니다. 원형 플러그 커넥터 M12와의 전환 접점으로 사용할 수 있습니다. 작동 유체의 온도 범위 - 20°C ~ +95°C – 요청 시 다른 온도 범위로 제공 가능. HYDAC에 문의하여 제품을 선택해 보세요.
SKU
GP_1000421790
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
소재 번호 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
소재 번호 4219058
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Operating manual FSK 2SP / FSKV
작동/유지보수 지침
EN
(0.85 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
제품 브로셔
KO
(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
제품 브로셔
EN
(0.79 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
KO
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
EN
(1.13 MB)