FSKF, 긴 버전

대용량 탱크를 위한 긴 디자인의 HYDAC 유체 레벨 센서입니다. 500~1000mm의 다양한 사이즈와 다양한 씰 종류 중에서 선택할 수 있습니다. 하나 이상의 스위치 지점을 전기 신호로 전송하여 레벨 조절을 위한 경고 메시지로 사용할 수 있습니다. 작동 유체의 온도 범위는 -20°C ~ +95°C입니다. HYDAC에 문의하여 제품을 선택해 보세요.
SKU
GP_1000474008
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
정격 치수
모두 선택 선택 재설정
플러그 커넥터 설계(FSK)
모두 선택 선택 재설정
잠금 나사 FSK
모두 선택 선택 재설정
그룹화된 상품 항목
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3418419
정격 치수:
127
잠금 나사 FSK:
M12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3477279
정격 치수:
254
잠금 나사 FSK:
M12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3491323
정격 치수:
381
잠금 나사 FSK:
M12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
소재 번호 3502616
정격 치수:
176
잠금 나사 FSK:
M12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
소재 번호 3904969
정격 치수:
76
잠금 나사 FSK:
M12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
소재 번호 4219058
정격 치수:
76
잠금 나사 FSK:
M10
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.