다음의 검색결과: 'FluMoT'
5
결과
카테고리의
상품
276.83914
모듈
<p>유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS Professional은 하이닥 유체 센서의 데이터를 읽어들이고 표시하고 편집할 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다. FluMoS Professional을 사용하면 동시에 16개의 센서를 연결할 수 있습니다. FluMoS Professional은 최신 세대의 HSI 인터페이스가 있는 센서(CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) 및 HSI 인터페이스가 없는 센서(CS 2000, FCU 2000, FCU 8000)와 함께 사용할 수 있습니다.</p><ul><li><p>센서 대화 상자를 통한 기기 매개변수화</p></li><li><p>PC에서 표 및 그래픽 형식으로 측정값을 온라인에 표시</p></li><li><p>하드 드라이브에 로그 파일 저장</p></li><li><p>하드 드라이브/플로피 디스크의 로그 파일을 나타내고 그래픽스 파일로 백업</p></li><li><p>Microsoft Excel 등을 사용하여 저장된 로그 파일 처리</p></li><li><p>인터넷을 통해 새 릴리스로 업데이트</p></li><li><p>이메일로 지원 제공</p></li><li><p>사용이 아주 쉬운 제품</p></li><li><p>센서 측정값 원격 모니터링</p></li><li><p>상태 기반 유지보수</p></li></ul><p>FluMoS Light 버전은 보다 적은 수의 기능으로도 제공됩니다.</p>
246.75072
모듈
<p>상태 센서 인터페이스 CSI-C-11은 디지털 센서 신호(하이닥 센서 인터페이스 HSI)를 네트워크 프로토콜(HSI TCP/IP 또는 Modbus<sup>®</sup> TCP)로 변환하는 데 사용됩니다. 이러한 네트워크 프로토콜은 유선(LAN) 또는 무선(W-LAN)으로 고정형 기기(예: 데스크톱 PC)와 모바일 기기(예: 스마트폰)로 전송할 수 있습니다.<br /> 또한 CSI-C-11은 데이터 기록 장치로도 사용할 수 있습니다.</p><ul><li>하이닥 스마트 센서용 입력 채널 2개</li><li>M12x1 커넥터로 센서 직접 연결</li><li>M12 소켓을 통해 네트워크 연결</li><li>W-LAN 및 FluMoS/FluMoS 모바일을 통해 측정된 센서값 무선 전송 및 표시</li><li>측정된 데이터를 CSI-C-11에 시간과 날짜와 함께 저장(데이터 기록 장치)</li><li>W-LAN 및 FluMoS 모바일로 인터페이스 매개변수화 가능</li><li>벽 장착 또는 CSM-E에의 직접 장착이 가능한 내장형 고정 플레이트</li><li>높은 보호 등급(IP 66) - 스위치 캐비닛 불필요</li></ul>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
1
결과
카테고리의
다운로드
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
측정, 출력 및 분석 기술
스페어 부품 및 악세서리
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(234 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동