OLF 5 – OffLine 필터
OLF 5의 콤팩트한 고정형 유체 관리 유닛은 바이패스 플로우의 유압유 및 윤활유 미세 여과에 사용됩니다. 모터 펌프 유닛이 있는 버전도 제공 가능합니다. 탑로더 버전에서는 엘리먼트를 위에서 분리할 수 있습니다(엘리먼트 교체 시 도구 불필요). 이 제품에 사용되는 Dimicron 엘리먼트의 속성은 다음과 같습니다.
- 각별히 높은 오염 잔류 수용 능력
- 환경적으로 안전한 폐기(소각 가능)
- 수분 잔류(선택 사항: Aquamicron)
OLF 5는 기계 공구, 플라스틱 주형 기계, 이동식 장비와 풍력 애플리케이션에서 사용됩니다.
- 유량, 유압 라인: 최대 15l/min
유량, 윤활 라인: 최대 4l/min - 작동 압력, 유압 라인: 최고 4.5bar
작동 압력, 윤활 라인: 최고 3.5bar - 구성품 및 필터 서비스 수명 개선
- 기계 가용성 증대
- 보다 긴 오일 교체 주기
- 콤팩트한 디자인으로 최소한의 공간 필요
- 높은 서비스 친화성
- 오염 잔류 수용 능력이 우수한 엘리먼트
- 소각 가능하여 친환경적으로 폐기할 수 있는 엘리먼트
SKU
더 알아보기...
GP_1000444963
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
OLF 5 – OffLine 필터
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔
KO
(2.09 MB)
OLF5 OffLine Filter
제품 브로셔
EN
(2.09 MB)