FCU 5000
FCU 5000은 냉각수 공급의 자동화를 위한 고정식 측정 시스템입니다. 이 장치는 pH 값, 전도성, 굴절 지수와 온도를 지속적으로 모니터링합니다. 냉각제 농축액의 자동 재투여 및 프리믹스 에멀젼으로 탱크에 주입하면 시스템의 지정된 목표 농도와 탱크 레벨이 목표 사양에서 거의 일정하게 유지될 수 있습니다. FCU 5000은 중앙 냉각수 시스템의 독립형 장치로 사용하거나 하이닥 유체 컨트롤러와 함께 사용하여 최대 10개의 측정 지점을 커버할 수 있습니다. 설정된 측정값 한계에서 벗어나면 디스플레이와 전기 인터페이스를 통해 경고가 표시됩니다. 지능형 플러싱 개념 덕분에 수동 개입 없이 영구적인 측정을 실현할 수 있습니다.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510113
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FCU5000 FluidControl Unit
제품 브로셔
KO
(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
제품 브로셔
EN
(0.49 MB)