FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95 시리즈의 유닛은 진공 수분제거의 원칙에 따라 유압 유체와 윤활 유체의 유리수 및 용해수와 유리 가스 및 용해 가스를 분리합니다. 이러한 유닛은 오염 잔류 수용 능력과 분리 능력이 우수한 하이닥 바이패스 필터 엘리먼트 기술 덕분에 매우 높은 효율성을 자랑합니다. 모든 유닛에는 수분함유량과 유닛 제어를 위해 AquaSensor AS 1000이 장착되어 있습니다. 고체 입자 오염의 동시 모니터링을 위해 선택 사항으로 CS 1000 입자 센서도 내장할 수 있습니다. 고점도 유체나 저온 유체의 경우, 수분제거 성능 향상을 위해 선택 사항으로 히터를 내장하거나 레트로피팅할 수도 있습니다. 여러 국가의 언어를 지원하는 Siemens 제어 패널을 Siemens의 프로그래밍 가능한 로직 제어(PLC) 시리즈인 S7 시리즈와 함께 사용하면 간단하고 신뢰성 높은 작동이 보장됩니다.
- 유량(50Hz 기준): 최대 95l/min 가량
- 작동 압력: 0~4.5bar
- 작동 유체의 극도로 낮은 잔류 수분 함량, 가스 내용물 및 입자 오염으로 다음을 보장합니다.
- 보다 긴 오일 교체 주기
- 구성품 서비스 수명 개선
- 보다 높은 기계 가용성
- 수명 주기 비용(LCC) 절감
SKU
더 알아보기...
GP_1000428020
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
소재 번호 3412824
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
소재 번호 3427231
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
소재 번호 3428488
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
소재 번호 3441060
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
소재 번호 3441519
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-40-R-Z-C1-A-4
소재 번호 3455924
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-Z-C1-A-4
소재 번호 3472564
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
소재 번호 3476408
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-B-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3478895
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3479609
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
소재 번호 3484647
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3492716
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
소재 번호 3492717
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
소재 번호 3492718
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
소재 번호 3492719
|
|
||||||||
|
FAM-25-I-2-A-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3516633
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
소재 번호 3532501
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-O-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3547092
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-40-R-H-C1-A-4
소재 번호 3571303
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-1-B-10-R-H-C1-A-4
소재 번호 3583161
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
제품 브로셔
KO
(1.34 MB)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
제품 브로셔
EN
(1.86 MB)