FAM 10 – FluidAqua Mobil
FluidAqua Mobil FAM 10 시리즈의 장치는 유압과 윤활 유체에서 유리수와 용해수, 유리 가스와 용해 가스를 분리하기 위해 진공 탈수 원리를 기반으로 작동합니다. 먼지 흡수 능력과 분리 효율이 높기 때문에 장치는 매우 높은 경제적 효율을 달성합니다. 모든 장치는 물 함유량과 고체 오염을 지속적으로 모니터링하거나 제어할 수 있는 측정 기술을 갖추는 것을 선택할 수 있습니다. 통합 히터 옵션을 통해 배수 능력을 향상시킬 수 있습니다.
- 점도 범위: 15~800Mm²/s
- ISO 4572에 따른 오염 유지 용량: 200 g
- 볼륨 흐름(50Hz): ≈ 15 l/min
- 프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 통합
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428018
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
소재 번호 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
소재 번호 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
소재 번호 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
소재 번호 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
소재 번호 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
소재 번호 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
소재 번호 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
소재 번호 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
소재 번호 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
소재 번호 4173571
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FAM10 FluidAqua Mobil
제품 브로셔
KO
(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
제품 브로셔
EN
(1.42 MB)