ETS 1700
가용 버전:
표준
ETS 1700 전자 온도 스위치는 주로 탱크 설치용으로 특별히 개발된 TFP 100 온도프로브와 함께 사용됩니다. 4자리 디스플레이는 실제 온도, 스위치 지점 중 하나 또는 최고 온도를 표시할 수 있습니다.
최고 온도는 유닛의 전원이 켜진 이후 또는 마지막으로 재설정된 이후 발생한 가장 높은 온도를 나타냅니다. 4개의 스위칭 출력은 예를 들어 유압 시스템의 냉난방 공정 제어에 사용할 수 있습니다. 4개의 상호 독립적인 스위칭 포인트 및 스위치백 지점은 키패드를 통해 매우 간단하게 조정할 수 있습니다. 아날로그 출력(4 .. 20mA 또는 0 .. 10V)가 모니터링 시스템과의 통합(예: PLC와의 통합)용으로 제공됩니다.
- 4자리 디지털 디스플레이
- 키 프로그래밍으로 간편한 사용
- 4개의 제한값 릴레이, 스위치 지점 및 스위치백 지점의 상호 독립적인 조절 가능
- 아날로그 출력 신호 선택 가능(4 .. 20mA 또는 0 .. 10V)
- 여러 유용한 추가 기능
- 설치 위치 선택 가능(아래/위 센서 연결, 키보드 및 디스플레이 180° 회전 가능)
SKU
더 알아보기...
GP_1000189353
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
소재 번호 906628
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
작동/유지보수 지침
EN
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
제품 브로셔
KO
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
제품 브로셔
EN
(0.77 MB)