브레이크아웃 박스
시운전 절차를 간소화하고 필드 분석 속도를 높이기 위해 컨트롤러와 호환되는 다양한 브레이크아웃 박스를 제공할 수 있습니다.
박스는 제공되는 연결 케이블을 사용해 기존 배선에 바로 통합할 수 있습니다. 기존 케이블이 이상하게 배치되어 있을 경우 (예: 모터실 정가운데) 추가 연장 케이블 (하네스 연장 케이블)을 사용해 3미터까지 연장할 수 있습니다. 인체공학적 이유로 이렇게 하는 것이 권장됩니다.
4mm 안전 랩 커넥터가 있어 일반적인 측정 장비를 사용할 수 있습니다. 안전 랩 커넥터는 커넥터가 연결/분리되어 있을 때(예: 케이블이 장치 바닥으로 떨어지는 등) 원치 않는 단락을 실질적으로 제거합니다. 단락 플러그 점퍼는 이중 픽업을 갖추고 있습니다. 이는 측정 및 조작을 동시에 수행할 수 있음을 의미합니다.
여러 컨트롤러 크기에 완벽히 맞는 브레이크아웃 박스를 사용할 수 있습니다.
브레이크아웃 박스는 알맞은 장착용 고리를 사용해 어려운 조건에서도 쉽게 맞춰 장착할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정