I/O 모듈
I/O 확장 모듈 버전은 추가로 내부 전류 측정 기능 PID 제어 장치가 내장된 다양한 PWM 출력을 여러 강력한 스위치 출력과 함께 제공합니다. 이를 통해 비례 제어를 매우 간단하게 구현할 수 있습니다. 서로 다르게 매개변수화할 수 있는 디지털 및 아날로그 입력을 사용하면 디지털 스위치와 아날로그 전류/전압 신호를 감지할 수 있습니다.
- TTC 30X
TTC 30X군의 확장 모듈은 뛰어난 성능 균형과 매우 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 특히 강력한 PWM 출력은 구동 밸브가 비례 전압 출력을 통해 직접 온보드 전자기기를 사용할 수 있게 합니다. 보통 PWM 출력은 탁월한 유연성과 전력을 지원하므로 거의 모든 일반적인 작업을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
- TTC 30XS
확장 모듈 TTC 30XS는 더욱 강화된 기능 안전 요구 사항을 충족합니다. 30XS-H 버전은 안전 시스템 확장이 추가적인 유압 기능을 포함할 수 있도록 최적화되었습니다. 30SXS-I 버전은 안전 시스템 확장이 추가적인 입력을 포함할 수 있도록 최적화되었습니다.
- TTC 36X
TTC 36X 모듈은 CANopen으로 작동할 수 있는 지능적 I/O 모듈입니다. 이 모듈은 CiA DS 401 인증 CANopen 표준을 준수합니다.
무엇보다도 이 모듈은 PWM 출력을 통한 로컬 전류 제어에 적합합니다.
- TTC 48X
TTC 48X 모듈은 CANopen으로 작동할 수 있는 지능적 I/O 모듈입니다. 이 모듈은 CiA DS 401 인증 CANopen 표준을 준수합니다.
무엇보다도 이 모듈은 PWM 출력을 통한 로컬 전류 제어에 적합합니다.
- TTC 48XS
TTC 48XS는 기능 안전 요구 사항을 충족합니다. 이 모듈은 분산의 장점과 동시 보안 신호 처리 및 제어를 겸비한 제품입니다.